반도체 및 LCD 제조 장비

오늘날 반도체 및 LCD 패널 제조 장비는 PC, 휴대 전화 및 평면 TV를 포함한 모든 종류의 전기 및 전자 장치를 생산하는 데 있어 필수적입니다. 이러한 장비의 발전은 PC 성능, 휴대 전화 기능의 향상으로 이어지며 평면 TV의 비용 하락에도 일조하여 사람들의 삶을 풍요롭게 합니다. THK의 제품은 미세한 움직임 제어를 위한 이러한 하이테크의 필요를 충족시킬 수 있습니다.
유리 에지 폴리싱 유니트
매우 부드러운 움직임을 제공하는 콤팩트 볼나사 및 볼리테이너 타입 LM가이드가 자동차 내비게이션 시스템 및 모바일 기기용 LCD 패널에 사용되는 고효율 생산 시스템에 사용됩니다.
유리 기층 컨베이어 장비
대형 크리스털 유리 기층을 매우 긴 거리로 빠르게 이송하려면 빠른 속도 및 뛰어난 정도가 필요하며 스트로크가 긴 경우에도 추적 가능한 기능이 필요합니다. LM가이드와 리니어 모터 구동 시스템의 조합으로 이러한 요건을 충족시킬 수 있습니다.
LCD 패널 프로버 테이블 유니트
LCD 패널 기층의 전기적 특성을 테스트하기 위해서는 넓은 영역에서 측정기가 기층의 위치를 정확하게 정할 수 있어야 합니다. 높은 정도로 제작된 LM가이드 및 볼나사는 기층의 크기가 증가하더라도 이러한 높은 정도의 추적 제어 기능을 제공하여 효율적인 생산에 일조합니다.
다이싱소(Dicing saw)
다이싱소(Dicing saw)는 큰 크기의 웨이퍼에서 각 IC 칩을 절단하여 분리합니다. 레이저 커팅 장치 및 고속 회전 스핀들 끝의 초박형 레이디얼 블레이드가 IC 칩의 정확한 절단에 사용됩니다. 항상 높은 수준의 정도와 안정성으로 작동해야 하는 가이드 및 구동부에 LM가이드와 볼나사가 사용됩니다. THK의 초초정밀 기술은 이 기술에서도 뛰어납니다.