건설

THK의 정확하게 가공된 제품은 산업용 기계뿐만 아니라 물과 진흙이 튀는 조건에서 중하중을 지지하기 위한 다양한 외부 용도로도 사용됩니다. 기본 인프라를 지원하는 본사의 제품은 점점 더 다양한 분야에서 안락하고 안전한 생활을 위한 용도로 활용되고 있습니다.
주택용 진동 흡수 구조
지진 진동을 완화시키는 "진동 흡수" 기술은 지진 손상에 대비한 유용한 대책입니다. LM가이드를 직교로 결합하면 평면에서 자유롭게 운동할 수 있습니다. 이 기술과 감쇄 고무가 결합된 THK의 진동 흡수 시스템은 지진으로 인한 가벼운 주택의 진동을 줄일 수 있습니다. LM가이드 제작을 통해 축적된 노하우를 통해 THK는 자연 재해로부터 사람의 생명과 재산을 보호할 수 있는 새로운 시스템을 만들고 있습니다.
대형 건물용 진동 흡수 구조
THK의 진동 흡수 안내 장치는 고층 건물에도 사용됩니다.. LM가이드는 수평 진동을 흡수하기 위해 교차 패턴으로 정렬됩니다. 건물의 지반 진동 효과가 최소화되고 진동 충격은 1/3 ~ 2/3 정도로 감쇄되어 더 약한 힘으로 변환됨으로써 건물이 계속 서 있을 수 있도록 해줍니다.
실드머신
우리 삶에서 필수적인 교통 및 통신망은 대부분 "지하"에 설치되어 표면에서는 보이지 않습니다. 실드머신은 지하철, 광섬유망 및 기타 인프라를 유지하는 데 필요한 터널의 굴착에 중요한 역할을 합니다. THK의 대형 LM가이드는 이러한 기계에서 땅을 파고, 콘크리트를 운반하고, 정확한 위치를 지정하는 데 도움을 줍니다.
건물의 진동 제어 구조
일부 지역에서는 잦은 지진으로 많은 불안감을 안고 있습니다. 이러한 경우 THK의 진동 제어 시스템이 도움이 됩니다. LM가이드 볼나사의 응용 기술을 기반으로 한 시스템이 사람들의 생명과 생계를 지진으로부터 보호할 수 있습니다. 이 시스템은 지진으로 인한 손상을 방지할 뿐만 아니라 그 존재만으로도 사람들의 불안감을 줄여줍니다.
사용되는 제품
건물의 진동을 차단하는 THK 면진시스템
THK의 면진시스템에는 LM가이드를 비롯한 THK의 핵심 제품이 통합되어 있습니다.
THK 차단 테이블, TSD
THK에서는 오랜 경험으로 축척된 지식을 가정 진동 차단 기술에 활용하여 가정 내 면진시스템을 개발하였습니다.