의료 및 보조기기

고급 의료 기술은 의사를 보조하는 도구이며 보조 장치는 간호자의 부담을 줄여줍니다. 컴퓨터화된 의료 기기를 포함하여 의료 서비스의 발전은 사람들의 생명을 보호합니다. THK의 제품은 의료 기기에 필수적인 높은 신뢰성을 충족시킵니다.
X선 장비
X선 검사 장비의 운동부에 LM가이드 및 크로스 롤러링이 사용됩니다. 이 제품들을 통해 X선 기계가 송신기 및 수신기 유니트를 어느 방향으로든 이동시키며 환자의 위치에 관계없이 어떠한 각도에서도 이미지를 얻습니다. THK의 제품이 사용되면 기계의 진동과 소음이 줄어들어 환자가 더욱 편안하게 진료받을 수 있습니다..
자동 혈액 분석 장비
혈액 검사 장비에 있는 시약 인젝터의 수직 이송에 본사의 볼스프라인 및 체인지너트가 사용됩니다. 볼스플라인은 인젝터가 중지했을 때 끝부분의 진동을 억제하고, 슬라이딩 나사 체인지너트는 매우 부드러운 고속 이송 메커니즘을 구현할 수 있도록 해줍니다.
의료 X레이 CT 스캐너
X선 CT 스캐너는 환자의 몸 전체를 검사하며 순환계 진단을 위한 CT 스캐너와 혈관 조영 장비가 모두 포함된 하나의 장치입니다. 이 장치에서, 검사 도중 침대에 있는 환자를 이동시키는 세로 이동부에 THK의 LM가이드가 사용됩니다. 가이드는 시스템 이동 도중 진동과 소음을 줄여주기 때문에 환자의 불안감을 줄여줍니다.
전기 휠체어 서포트 기능이 있는 목욕 설비
전기 리프트가 있는 목욕 설비에 본사의 볼스플라인이 사용됩니다. 스플라인 축이 리프트 폴로 사용되므로 콤팩트한 설비 설계가 가능해집니다.
수술 지원 로봇
뼈대 세팅 도중 의사는 뼈를 세팅하기 위해 큰 압력을 사용합니다. X선 촬영 도중 방사선 조사도 문제가 되어 왔습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 수술 지원 로봇이 개발되었습니다. THK의 LM가이드 및 액츄에이터를 사용하면 수술 지원 로봇이 강력해지고 높은 정도로 수술을 진행할 수 있도록 크기가 콤팩트해져서 의사의 움직임을 안정적으로 재현하는 것이 가능합니다.