Skip to Contents

엔터테인먼트

THK의 제품은 엔터테인먼트 분야에서 관중을 집중시키고 즐거움을 선사하는 용도로도 사용됩니다.

카트 레이싱 아케이드 캐비닛

카트 레이싱 아케이드 캐비닛

 

강렬한 흥분과 스릴

현대의 비디오 게임은 과거 어느 때보다 현실적이어서 플레이어는 자신이 실제로 카 레이스에 참가하거나 스포츠를 즐기는 것으로 느끼게 하기도 합니다. 근래에는 화면의 움직임에 따라 실제로 기울고 움직이는 드라이버 좌석과 조종실이 포함된 게임이 많아지고 있습니다.

예를 들어 이 자동차 게임 기계의 경우 플레이어는 실제로 자동차를 운전하는 것처럼 느낄 수 있습니다. 운전자와 자동차 모두가 드라이버 핸들에 따라 왼쪽이나 오른쪽으로 기울거나 회전하며, 이 회전 메커니즘에 THK의 LM가이드, 볼나사 및 링크볼이 사용됩니다. 콤팩트하지만 큰 힘에 견디는 견고성을 가지고 부드러운 움직임이 가능한 THK의 제품은 플레이어에게 실제 운전을 하는 듯한 느낌을 줍니다.


사용되는 제품

LM가이드

롤링 접촉으로 직선 운동을 가능하게 하는 세계 최초의 장치인 LM가이드의 THK의 주력 상품입니다.

볼나사

본사의 볼나사에는 나사 축과 너트 사이에 구름 운동을 제공하는 볼이 있어서 매우 효율적인 이송 나사 역할을 합니다.


링크볼

링크볼은 최소의 클리어런스로 부드러운 작동을 보장하는 볼 스터드가 있는 구면베어링입니다.