Actuador de guía LM
Actuador de guía LM con tecnología de jaula de bolas
En comparación con el modelo KR convencional, este modelo permite un funcionamiento a mayor velocidad, menos ruido y un libre de mantenimiento a largo plazo, gracias a la utilización de jaulas de retención de bolas en las unidades de la guía LM y la unidad de husillo de bolas.
[Modelos]
SKR
Actuador de guía LM (tipo bola completa)
Varios tipos disponibles en función del paso del husillo (que va desde 1 a 25 mm) y de la longitud de la carrera.
[Modelos]
KR