Raíl de deslizamiento
Corredera simple
Se trata de un tipo de unidad básica cuya longitud de carrera se diseña a aproximadamente el 70% de la longitud total del raíl.
[Número de modelo]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B
Corredera doble
Se trata de un tipo de unidad doble de dos fases, cuya longitud de carrera puede superar la longitud total.
[Número de modelo]
FBL27D, FBL35N, FBL35N-P16, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14
Tipo lineal
Con la ayuda de un tipo de brida de fácil montaje, este modelo de tipo de corredera puede realizar movimientos rectos finitos.
[Número de modelo]
FBL35F, FBL48DR
Aleación de aluminio / corredera simple
Un tipo de corredera simple de aleación de aluminio óptimo para emplazamientos en los que es importante el aspecto y las medidas contra el óxido.
[Número de modelo]
E15, E20
Aleación de aluminio / corredera doble
Un tipo de corredera doble de aleación de aluminio.
[Número de modelo]
D20