Tuerca para husillo
Esta tuerca de paso deslizante es compatible con las roscas trapezoidales estándar de 30 grados. Formada mediante una aleación especial ofrece una resistencia superior a la abrasión. Se trata de un producto económico de alta precisión.

Modelos
Modelo DC / DCM de tuerca para husillo | Un husillo de paso de alto rendimiento que ofrece un ahorro del 50% en comparación con los productos mecanizados convencionales, combinando una tuerca fundida a presión y un eje laminado muy preciso. | Detalles / línea de productos |