Cruzados
Al posicionar dos movimientos lineales ortogonalmente en ángulos de 90 grados, se puede lograr un movimiento más libre. Esto es una aplicación ampliada del movimiento lineal. El movimiento libre en una superficie plana se emplea en varios campos.
Modelo SCR de guía LM cruzada con tecnología de jaula de bolas
Movimiento ortogonal aplicado
Tecnología de aislamiento sísmico para edificios
La tecnología de "amortiguación de terremotos" para aliviar las vibraciones de los terremotos es una medida valiosa contra los terremotos. Cuando las guías LM se combinan ortogonalmente, se pueden mover libremente en una superficie plana. Combinadas con los amortiguadores de goma, constituyen la base del sistema exclusivo de THK para la amortiguación de terremotos. Gracias a los conocimientos que hemos acumulado en la fabricación de guías LM, THK está creando nuevos sistemas que pueden proteger las vidas y las propiedades de las personas consecuencia de los desastres naturales.