Skru Bebola
Skru Bebola adalah skru suapan kecekapan tinggi dengan bebola membuat gerakan menggulung di antara paksi skru dan nat. Dibandingkan dengan skru gelangsar konvensional, produk ini mempunyai tork pemanduan bagi satu pertiga atau kurang, menjadikannya paling sesuai untuk menjimatkan kuasa motor pemanduan.

DIN Standard Compliant Ball Screw

In the DIN standard compliant Ball Screw, balls under a load roll in the raceway cut between the screw shaft and the nut while receiving the axial load, travel along the groove of a deflector embedded inside the nut to the adjacent raceway, and then circulate back to the loaded area. Thus, the balls perform infinite rolling motion. Two types of nuts are available: model EB of over-ball preloaded type or non-preloaded type, and model EP of offset preloaded type.
[Model number]
EBB-V, EPB-V
Skru Bebola Berpagar dan Jitu

Skru Bebola yang mencapai hingar rendah, turun naik tork kecil dan operasi bebas penyelenggaraan jangka panjang dengan menggunakan bebola berpagar.
[Nombor model]
SBN, SBK, HBN
Skru Bebola Jitu BNK

Untuk model ini, aci skru dengan diameter luaran aci skru 4 hingga 25 mm dan kepala skru 1 hingga 20 mm tersedia sebagai standard.
Skru Bebola Jitu

Skru Bebola menggunakan dasar aci kepada ketepatan tinggi.
[Nombor model]
BIF, DIK, BNFN, DKN, BLW, BNF, DK, MDK, BLK/WGF, BNT, DIR, BLR
Skru Bebola Jitu / Splina

Unit Lejang/Putaran yang mempunyai alur Skru Bebola dan alur Splina Bebola bersilang di antara satu sama lain pada aci tunggal. Nat Skru Bebola dan Splina Bebola mempunyai bearing yang memberi sokongan yang kukuh secara terus dibenamkan pada lilitan nat.
[Nombor model]
BNS-A, BNS, NS-A, NS
Skru Bebola Bergulung

Skru Bebola menggunakan aci skru berbentuk gulung kepada ketepatan tinggi.
[Model number]
JPF, BTK, MTF, BLK / WTF, CNF, BNT
Unit Sokongan

Unit Sokongan terdiri daripada enam jenis: model EK, FK dan FF, yang diseragamkan untuk pemasangan Skru Bebola standard yang disediakan dengan hujung aci siap, dan model BK dan BF, yang secara umumnya, diseragamkan untuk skru bebola. Unit Sokongan pada bahagian tetap mengandungi bearing angular yang mematuhi JIS Kelas 5 disediakan dengan pra-muat dilaraskan.
[Nombor model]
EK, BK, FK, EF, BF, FF
Pendakap Nat

Pendakap nat diseragamkan untuk pemasangan Skru Bebola standard yang disediakan dengan hujung aci siap. Model ini direka bentuk untuk dicangkukkan secara terus pada meja menggunakan bolt. Memandangkan ketinggiannya rendah, ia boleh dilekapkan pada meja hanya menggunakan bolt.
[Nombor model]
MC
Nat Kunci

Nat Kunci untuk Skru Bebola berupaya untuk mengetatkan aci skru dengan mudah dan bearing dengan ketepatan tinggi. Mekanisma pencegahan kelonggaran terdiri daripada set skru kepala soket heksagon dan kepingan set menghalang Nat Kunci daripada longgar dan memastikan ia diketatkan dengan kukuh.
[Nombor model]
RN