Skip to Contents

Apprications

 

TESTEN

Röntgentestmachine

Beschadigingsdetectieapparaat voor gereedschapswerktuigen

Machine voor visuele inspectie
Modelnr. KRF / LM Guide Modelnr. ES Model No. ES / Lineaire bus

De KRF wordt gebruikt in het monsterplateau en in het mobiele gedeelte van de CCD-camera. Testen vanuit elke richting is mogelijk door de eenheid te combineren met een R-geleider

Door de compacte ES te monteren in de extra ruimte van de werktuigcassette, kunnen beschadigingen van elk werktuig worden gedetecteerd zonder dat de machinale bewerking hierdoor wordt beïnvloed, zelfs tijdens de verwerking. De ES wordt gebruikt voor de machine voor visuele inspectie die is uitgerust met een CCD-camera. Door de machine te combineren met een lineaire bus worden de kosten lager.
Systeem voor PCB-doorgangscontrole

Cytoscopie-eenheid


 
Modelnr. KRF Modelnr. KRF / USW  
De KRF wordt gebruikt in het bewegende gedeelte van de sonde. Het gebruik van dit model met hoge stijfheid betekent dat deze bewerking kan worden uitgevoerd onder lastige omstandigheden en resulteert in een kortere cyclustijd.  De KRF wordt gebruikt in de eenheid voor verticale beweging van de spankop, terwijl de USW wordt gebruikt in de traverseereenheid. De glazen platen zijn uiterst breekbaar en moeten voorzichtig worden behandeld, de KRF met hoge stijfheid is dan ook de logische keuze.