Kogelomloop geleiding
Ons belangrijkste product is de lineairmodule, waarmee een onderdeel met een lineaire rolbeweging voor het eerst ter wereld in praktijkgebruik is genomen. De lineairmodule maakt de productie van hoge-precisie, onbuigzame, energiebesparende machines met hoge snelheid en lange levensduur mogelijk.

Lineaire rechtgeleiding voorzien van 8-kogelbanen en kogelketting SPR & SPS

Met de acht kogelbanen, kleine kogeldiameter en de extra lange blokken bereiken deze typen een loopgedrag met extreem lage waving en ultrahoge stijfheid in vergelijking met andere lineaire rechtgeleidingen.
[Modelnummer]
SPR/SPS
Lineairmodule met kogellager

Het gebruik van kogellager vermindert de wrijving tussen de kogels. Hierdoor wordt weinig geluid, een acceptabel bedrijfsgeluid, lange-termijnwerking zonder onderhoud en uitzonderlijke snelle reactietijd mogelijk.
[Modelnummer]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS
Lineairmodule met rollager

Een zeer onbuigzame rolmodule waarbij lage wrijving, soepele beweging en lange-termijnwerking zonder onderhoud door het gebruik van een kogellager.
[Modelnummer]
SRG, SRN, SRW
Lineaire rollenomloop geleiding (volledig met rollen uitgevoerd)

De lineaire rollenomloop geleiding heeft een zeerhoge stijfheid, omdat er rollen gebruikt worden als rolelement.
Bij de HRX is elke rij rollen gerangschikt onder een contacthoek van 45 °, zodat de loopwagen in alle richtingen een gelijke belasting krijgen, dit garandeert in alle richtingen een hoge stijfheid (radiale, omgekeerde radiale en horizontale richtingen).
[Model number]
HRX
Lineairmodule (Kogeltype)

Lineairmodule (kogeltype) Een serie van type lineairmodules zijn beschikbaar van miniaturen tot grotere producten voor machinehulpmiddelen, van lineaire geleiders tot gebogen geleiders die kunnen worden toegepast in een groot aantal toepassingen.
[Modelnummer]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, SRS-G, RSR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV, HDR, RSX