Skip to Contents

Lineairmoduleaandrijving

De lineairmoduleaandrijving is een compacte, onbuigzame aandrijving met hoge-precisie, waarbij de lineairmodule is geïntegreerd met een kogelomloopspindel. Een vermindering in het aantal onderdeel en het aantal arbeidsuren voor ontwerp kan worden gerealiseerd door de lineairmoduleaandrijving te gebruiken.

 

Lineairmoduleaandrijving

 


Aandrijving lineairmodule met kogellager

Aandrijving lineairmodule met kogellager

 

In dit model wordt een snellere werking, minder geluid en een langere-termijnwerking zonder onderhoud bereikt dan in het traditionele KR-modeltype door het gebruik van kogellagers in de lineairmodule-eenheden en de kogelomloopspindeleenheid.


Lineairmoduleaandrijving (Kogeltype)

Lineairmoduleaandrijving (Kogeltype)

 

Er is een serie van verschillende types beschikbaar van 1 mm tot 25 mm aan loden kogelomloopspindels.