Kogelgeleider
De kogelgeleider is een lineaire module met beperkte slag die rollende geleiding kan bieden voor een draai- en oscillerende beweging. Met een zeer lage wrijvingscoëfficient biedt de kogelgeleider een compact, uiterst precies mechanisme tegen een lage prijs.

Kogelgeleider model ST

Er is een standaard type en een type met afdichting verkrijgbaar. Bovendien zijn beide onderverdeeld in typen voor een lichte belading en typen voor een middelzware belading.
[Modelnummer]
ST, ST-B, ST…UU, ST…UUB, STI
Miniatuurkogelgeleider model MST

Een lager op basis van kogels die lineaire beweging, een rollende beweging of een combinatie van beide mogelijk maakt.
[Modelnummer]
MST, M, S, T
Stellen kogellager model KS/BS

Een kogellager die voornamelijk wordt gebruikt bij het precies afstellen van geleiderails en die eenvoudig een veranderlijke beweging met hoge snelheid kan volgen.
[Modelnummer]
KS, BS