Trapezium spindels
Een schroefmoer is een schuifmoer die compatibel is met de standaard voor een trapeziumvormige schroefdraad van 30 graden. Dit product, dat niet duur, maar uiterst nauwkeurig is, wordt gevormd door een speciale spuitgietlegering van de lager met een uitstekende slijtvastheidswaarde.
Modellen
Schroefmoer van lood model DC / DCM | Een hoge-prestatie aandrijvingsspindel die zorgt voor 50% kostenreductie ten opzichte van producten die op conventionele wijze gefabriceerd worden door het combineren van een gegoten schroefmoer en een uiterst nauwkeurige gerolde schroefas. | Details/opsomming van producten (Engels) |