Stangkop
Een kogelschroef is een sferische glijlager met kogels die zorgt voor een soepele werking met minimale speling. Met een uitstekende slijtvastheid en grote draaihoek is dit product geschikt voor het schaarbewegingsmechanisme van verschillende soorten geautomatiseerde machines.

Zeer sterk zink-legering model BL

Dit model is gemaakt van een zeer sterke zink-legering en wordt loodrecht aan de kogelschacht verbonden. Door smeervakken boven en onder het sferische gebied glijdt dit model goed en is het zeer slijtvast.
Vrouwelijke draadhouder model RBI

Bij dit kogelschroefmodel wordt de sterke zink-legering in de houder gebruikt en de montagebout en de houder worden op dezelfde as geplaatst, waardoor het model zowel een drukbelasting als een trekbelasting krijgt. Door het aanwezige vet glijdt het model goed en is het zeer slijtvast.