Bij de entertainmentindustrie
De producten van THK worden ook in de entertainmentindustrie gebruikt.
Arcadekast voor racegames

Intense en geloofwaardige spanning
De moderne videogames zijn realistischer dan ooit en geven spelers het gevoel dat ze echt meedoen aan een autorace of een sport. Steeds meer games zijn voorzien van zitplaatsen en cockpits die echt meebewegen met de actie op het scherm.
Deze game geeft spelers echt het gevoel dat ze een auto besturen. Zowel de bestuurder als de auto kantelen naar links of naar rechts met de besturing mee. Bij het draaimechanisme wordt gebruikgemaakt van de lineairmodules, kogelomloopspindels en kogelschroeven van THK. Dankzij de producten van THK, die compact zijn en tegelijkertijd rigide tegen grote krachten en die heel soepel kunnen bewegen, hebben de spelers het gevoel dat ze echt in een auto rijden.
Gebruikte producten
Kogelomloop geleiding
De lineairmodules, de eerste apparaten waarbij een lineaire beweging met rollende contacten mogelijk is, vormen het primaire product van THK.
Kogelomloopspindel
Onze kogelomloopspindels zijn voorzien van kogels die een rollende beweging maken tussen de schroefas en de schroefmoer, zodat ze zeer effectieve aandrijvingsspindels vormen.
Stangkop
Een kogelschroef is een sferische glijlager met kogels die zorgt voor een soepele werking met minimale speling.