Mga tampok
1. Pinataas na Rated Output ng Nalalapat na mga Motor
Ang sukat ng ball screw ay pinalaki sa kaparehong siksik na panlabas na rail unit. Pinalaki din ang shaft end na nagpapahintulot sa paggamit ng mas malaking sukat ng mga motor kumpara sa THK actuator ng kaparehong sukat.
Nagpapahintulot ito sa mas mabilis, mataas na acceleration/deceleration na operasyon na nagpapabuti sa oras ng proseso.
Nagpapahintulot ito sa mas mabilis, mataas na acceleration/deceleration na operasyon na nagpapabuti sa oras ng proseso.
2. Mas mabilis at mataas na acceleration/deceleration
Mas malaking lead ng ball screw ay nakamit ang maksimum na bilis na 2,500 mm/s. (×Para sa KSF10, lead 50)
Gamit ang mas malaking rated output motor na nagpapahintulot para sa mas mataas na acceleration/deceleration conveyance. (Hanggang 2 G)
Gamit ang mas malaking rated output motor na nagpapahintulot para sa mas mataas na acceleration/deceleration conveyance. (Hanggang 2 G)
3. Mas matagal na buhay
Ang matagal na buhay ng 20,000 km buhay ng pagtakbo (10,000 km buhay ng pagtakbo para sa KSF4 at KSF5 lead 10 mm) ay ginawang posible sa maksimum na load capacity sa pamamagitan ng pagtaas ng karaniwang dynamic load rating ng LM guide unit at nang ball screw unit.
4. Mahabang stroke
Ang mas malaking ball screw shaft diameter ay nakamit ang mahabang operasyon ng stroke habang pinapanatiling siksik ang produkto.
5. Pang-matagalang walang maintenance na operasyon
Lubricator QZ, na nagbibigay ng tamang dami ng lubricant, na na-adopt bilang karaniwang feature na pinapayagan para sa pang-matagalang walang maintenance ng operasyon.
6. Fully enclosed na disenyo
Ang strip seal at ang ibabaw ng gilid na kober ay magnetically na selyado na nagbibigay ng fully enclosed na estruktura. Pinipigilan nito ang makapasok ang mga bagay bagay sa loob.
Sa pamamagitan ng pagpigil na i-slide sa itaas na ibabaw ng strip seals, mayroong nabubuong mababang piraso.
Magnetic attraction na paraan
Ang magnet na nabuo sa gilid na kober ay nag-a-attract ng strip seal at pumipigil dito na itaas, binibawasan ang pagbuo ng clearance.
Sa pamamagitan ng pagpigil na i-slide sa itaas na ibabaw ng strip seals, mayroong nabubuong mababang piraso.
Magnetic attraction na paraan
Ang magnet na nabuo sa gilid na kober ay nag-a-attract ng strip seal at pumipigil dito na itaas, binibawasan ang pagbuo ng clearance.
7. Versatile na lineup
Ang KSF10 ay naidagdag sa lineup para sa kabuuang 5 modelo. Ang espiksipikasyon ng bukas na kober at ibabaw na kober ay kamakailang naidagdag para sa mas madaling maintenance at pag-mount.
Higit pa rito, naidagdag ang motor wrap type para sa mga siksik na haba at back-tapped na uri na maaaring i-mount ng hindi tinatanggal ang kober, nagpapahintulot sa seleksyon upang umakma sa application.
Dagdag pa rito, ang mga motor mula sa ibatibang gumagawa ay maaaring i-mount, na nagpapahintulot sa paggamit gamit ang pamilyar na pamamaraan sa pag-kontrol.
Higit pa rito, naidagdag ang motor wrap type para sa mga siksik na haba at back-tapped na uri na maaaring i-mount ng hindi tinatanggal ang kober, nagpapahintulot sa seleksyon upang umakma sa application.
Dagdag pa rito, ang mga motor mula sa ibatibang gumagawa ay maaaring i-mount, na nagpapahintulot sa paggamit gamit ang pamilyar na pamamaraan sa pag-kontrol.
8. Siksik at Magaang
Kung ikukumpara sa ibang THK actuator gamit ang mga motor ng kparehong rated output, Ang KSF4 ay tinatayang 45% na mas siksik at 11% na mas magaang kaysa sa VLAST60 modelo, habang ang KSF8 ay tinatayang 67% mas higit na siksik at 37% na mas magaan kaysa sa USW16T na mga modelo.
*KSF4: Kapag ang stoke ay 700 mm
*KSF8: Kapag ang stoke ay 1,500 mm
*KSF4: Kapag ang stoke ay 700 mm
*KSF8: Kapag ang stoke ay 1,500 mm
Lineup ng Prdukto
*Kapag nabigo ang pag-download, i-right click sa buton ng "2D-CAD(DXF)" at piliin ang "I-save ang target bilang".