Linear Bushing
Ang Linear Bush ay isang linear guide na ginagamit kasama ng LM shaft na may cylindrical shaft. Gumagawa ang produktong ito ng mga linear na galaw na may minimum na frictional resistance upang magbigay ng tumpak na tupak at nakakaangkop na galaw.

Guide Ball Bushing

Since model LG has 4 rows of circular arc grooves (raceways), it achieves a load rating more than twice that of point-contact Linear Bushing model LM with the same size.
[Model number]
LG
Press Fit Type Linear Bushing LMHB

The LMHB is a linear bushing that is assembled by press fitting the unit inside a housing. It reduces assembly time and helps with automating assembly and boosting productivity.
[Model number]
LMHB
Linear Bushing

Dahil sa pagkakaroon ng Linear Bushing nut ng pinakatumpak na cylindrical na hugis, marami ang gumagamit sa uring ito.
[NumerongModelo]
LM, LM-GA, LM-MG, LME, LM-L
Flanged type ng Linear Bushing

May kasamang flange ang nut. Binibigyang-daan nito ang model na ito na direktang ma-mount sa housing gamit ang mga bolt, na dahil doon ay magkakaroon ng madaling pag-install.
[NumerongModelo]
LMF, LMF-M, LMK, LMK-M, LMF-L, LMF-ML, LMK-L, LMK-ML, LMH, LMH-L
Linear Bushing

Dahil naglalaman ang maliit at magaang aluminum casing ng isang unit ng model LM at dalawang unit ng model SL, madali itong mama-mount sa pamamagitan lang ng pag-secure dito sa lamesa gamit ang mga bolt.
[NumerongModelo]
SC, SL, SH, SH-L
LM Shaft Support

Isang magaang aluminum na suportang ginagamit para sa pag-secure sa isang LM shaft. Dahil may slit ang seksyon para sa pag-mount sa LM shaft, may kakayahan ang suporta na matibay na i-secure ang isang LM shaft gamit ang mga bolt.
[NumerongModelo]
SK