Isolation Module ng THK, model TGS
Module Structure
Halimbawa ng mga naka-link na module
Madaling mag-link ng mga module, at nagtatampok ng flat na konstruksyon para sa mataas na rigidity.
Bearing module |
Linking module |
|
|
- Ang module para sa pagsuporta sa mga load
- Maaaring isaayos ang resilience at damping
ayon sa load at lugar ng pag-install.
- Makakapagsuporta nang hanggang sa 750kgf ang bawat module.
|
- Ang module para sa pag-link sa pagitan ng mga bearing module.
|
Mga module dimension
Model |
Bearing module |
Linking module |
Mga unit dimension |
|
|
500 (W) x 500 (D) x 100 (H) mm |
500 (W) x 500 (D) x 37 (H) mm |
Maximum na displacement |
±250mm |
- |
Bearing load |
Hanggang sa 750kgf bawat module |
- |
Direksyon ng isolation |
Pahalang na direksyon |
Table mass |
Tinatayang 19kg |
Tinatayang 9kg |