Isolation Table ng THK, model TSD
Module Structure
Nakakaangkop na suporta para sa iba't ibang laki at bilang ng bagay gaya ng mga server, precision instrument, at likhang sining.
Inilalagay lang ang mga TSD model isolation table sa sahig, at walang kinakailangang espesyal na konstruksyon.
Dahil madali ding mali-link ang mga ito, posible ang seismic isolation nang walang malaking gagawing konstruksyon.
Istruktura ng isolation table
Mga dimensyon at detalye ng isolation table
Uri ng pangunahing pag-install | ||
---|---|---|
Model | TSD-450 | TSD-400 |
Mga unit dimension | ||
450 (W) x 450 (D) x 80 (H) | 400 (W) x 1000 (D) x 90 (H) | |
Kakayahan sa seismic isolation | 0.2G o mas mababang response acceleration para sa 0.8G na input acceleration (ang TSD-450 ay may 0.2G o mas mababang response acceleration para sa 0.5G na input acceleration) |
|
Maximum displacement | ±200mm (X direction, Y direction) (TSD-450: ±150mm) | |
Load | 30kg hanggang 100kg | 50kg hanggang 150kg |
Isolation direction | Horizontal direction | |
Table mass | 20kg | 45kg |
Uri ng pag-link | ||
---|---|---|
Model | TSD-1000 | TSD-1200 |
Mga unit dimension | ||
1000 (W) x 1000 (D) x 90 (H) | 1200 (W) x 1190 (D) x 90 (H) | |
Kakayahan sa seismic isolation | 0.2G o mas mababang response acceleration para sa 0.8G na input acceleration | |
Maximum displacement | ±200mm (X direction, Y direction) (TSD-450: ±150mm) | |
Load | 300kg hanggang 1200*kg | |
Isolation direction | Horizontal direction | |
Table mass | 90kg | 110kg |
*Kumonsulta sa amin para sa mga load na mahigit sa 800kg.