ٹی ایچ کے ائسولیشن ٹیبل ۔ ماڈل ٹی ایس ڈی
ماڈئول ساخت
مختلف جسامت کی لچکدار سپورٹ اور مختلف چیزیں جیسا کہ سرور، درستی کے الات اور فن کا کام
ٹی ایس ڈی ماڈل ائسولیشن ٹیبل کو زمیں پہ رکھا جاتا ہے اور ان کو کسی خاص تعمیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اس لئے کہ ان کو اسانی سے جوڑا جا سکتا ہے، زلزلائی ائسولیشن کسی بھی لمی چوڑی تعمیری کام کے بغیر ممکن ہے۔
ائسولیشن ٹیبل ساخت
ائسولیشن ٹیبل ڈائیمنشن اور تفصیلات
بنیادی انسٹالیشن قسم | ||
---|---|---|
ماڈل | TSD-450 | TSD-400 |
یونٹ ڈائیمنشن | ||
450 (W) x 450 (D) x 80 (H) mm | 400 (W) x 1000 (D) x 90 (H) mm | |
زلزلائی ائسولیشن صلاحیت | 0,8 G یا کم کے ان پٹ ایکسیلیریشن پر 0.2G یا کم جوابی ایکسیلیریشن (TSD-450 کا جوابی ایکسیلیریشن 0.2G یا0.5G کے کم ان پٹ ایکسیلیریشن ) |
|
زیادہ سے زیادہ فاصلہ | ±200mm (X direction, Y direction) (TSD-450: ±150mm) | |
بوجھ | 30kg to 100kg | 50kg to 150kg |
ائسولیشن سمت | افقی سمت | |
ٹیبل ماس | 20kg | 45kg |
لنکنگ قسم | ||
---|---|---|
ماڈل | TSD-1000 | TSD-1200 |
یونٹ ڈائیمنشن | ||
1000 (W) x 1000 (D) x 90 (H) mm | 1200 (W) x 1190 (D) x 90 (H) mm | |
زلزلائی ائسولیشن صلاحیت | جوابی ایکسیلیریشن 0.2G یا0.8G کے کم ان پٹ ایکسیلیریشن | |
زیادہ سے زیادہ فاصلہ | ±200mm (X direction, Y direction) (TSD-450: ±150mm) | |
بوجھ | 300kg to 1200*kg | |
ائسولیشن سمت | افقی سمت | |
ٹیبل ماس | 90kg | 110kg |
*800kg سے زیادہ وزن کے لئے ہم سے رابطہ کریں