Model LR |
Typ z metalowym koszyczkiem łożyska. Ten model jest przeznaczony do mocowania w rowku wykonanym na powierzchni montażowej. Łożysko jest mocowane do powierzchni montażowej za pomocą czterech śrub wkręcanych w otwory znajdujące się w podstawie bieżni. Nadaje się do lokalizacji, w których wysokość miejsca dla modułu głównego jest ograniczona (dostępne są też modele SM i SE z uchwytem). |
Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski) |
Model LR-Z |
Typ z koszyczkiem łożyska z żywicy. Lżejszy typ z koszyczkiem wykonanym z żywicy, przeznaczony do montażu w taki sam sposób jak model LR. Ponieważ w tym modelu znajduje się rowek przeznaczony do zamontowania uszczelki, można łatwo założyć specjalną uszczelkę gumową zapobiegającą zanieczyszczeniom. Ponadto model ten może się poruszać z szybkością 1 m/s. |
Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski) |
Model LRA |
Typ z metalowym koszyczkiem łożyska. Podobnie jak model LR, ten również jest przeznaczony do montażu w rowku. Jest to model kompaktowy, który można szybko zamontować, stosując wersje SM z uchwytem lub SE z grubymi śrubami. |
Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski) |
Model LRA-Z |
Typ z koszyczkiem łożyska z żywicy. Lżejszy typ z koszyczkiem wykonanym z żywicy, przeznaczony do montażu w taki sam sposób jak model LRA. Ponieważ w tym modelu znajduje się rowek przeznaczony do zamontowania uszczelki, można łatwo założyć specjalną uszczelkę gumową zapobiegającą zanieczyszczeniom. Ponadto model ten może się poruszać z szybkością 1 m/s. |
Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski) |
Model LRB |
Typ z metalowym koszyczkiem łożyska. Ponieważ ten model nie wymaga rowka na powierzchni montażowej, czas obróbki jest krótszy. Podobnie jak model LRA może być szybko montowany za pomocą uchwytów SMB lub SEB. |
Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski) |
Model LRB-Z |
Typ z koszyczkiem łożyska z żywicy. Lżejszy typ z koszyczkiem wykonanym z żywicy, przeznaczony do montażu w taki sam sposób jak model LRB. Ponieważ w tym modelu znajduje się rowek przeznaczony do zamontowania uszczelki, można łatwo założyć specjalną uszczelkę gumową zapobiegającą zanieczyszczeniom. Ponadto model ten może się poruszać z szybkością 1 m/s. |
Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski) |
Model LRU |
Typ z metalowym koszyczkiem łożyska. Ponieważ ten model nie wymaga rowka na powierzchni montażowej, czas obróbki jest krótszy. Łożysko jest mocowane do powierzchni montażowej za pomocą czterech śrub wkręcanych w otwory znajdujące się w podstawie bieżni. |
Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski) |