Skip to Contents

Prowadnice teleskopowe

Szyna suwaka to wykonana ze stalowej płyty uformowanej przez toczenie tania prowadnica liniowa ograniczonego typu. Cienka, kompaktowa i łatwa w instalacji jest odpowiednia do prowadnic liniowych w różnych zastosowaniach.

Pomoc techniczna

Szyna suwaka

 


Prowadnica uniwersalna / teleskopowa

Utility Slide ATG Available for Order

 

ATG to prowadnice teleskopowe z wewnętrzną i zewnętrzną szyną, które rozsuwają się i składają. Produkt ten charakteryzuje się dużą nośnością, doskonałą wytrzymałością oraz dwoma rzędami kulek, które umożliwiają płynny, stabilny ruch. Można go również zamontować z łatwością charakterystyczną dla prowadnic teleskopowych.

[Model number]
ATG


Konwencjonalne prowadnice teleskopowe są powszechnie stosowane w częściach ruchomych różnego rodzaju maszyn biurowych, takich jak bankomaty i automaty sprzedające. Jednak ze względu na duże zapotrzebowanie na większą poprawę nośności i trwałości, wzrosło zapotrzebowanie na produkt hybrydowy klasy przemysłowej, taki jak ATG, który łączy w sobie zalety szyny teleskopowej i standardowej prowadnicy liniowej.

Dzięki wysokiej nośności i trwałości, ATG jest przeznaczony do stosowania w logistyce i kolejnictwie, gdzie wymagana jest klasa przemysłowa. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na ten produkt będzie rosło szczególnie w przypadku mechanizmów pobierania pojemników w wózkach transferowych w zautomatyzowanych magazynach, mechanizmów otwierania i zamykania drzwi pojazdów kolejowych oraz mechanizmów przesuwnych w fotelach pasażerów samolotów.
   Example Uses of the Utility Slide ATG



Pojedynczy suwak

Pojedynczy suwak

 

To model podstawowy, którego długość wysuwu wynosi około 70% całkowitej długości szyny.

[Symbole modeli]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B


Podwójny suwak

Podwójny suwak

 

Ten model jest dwustopniowy, podwójny i umożliwia długość wysuwu przekraczającą całkowitą długość szyny.

[Symbole modeli]
FBL27D, FBL35N, FBL35N-P16, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14


Typ liniowy

Typ liniowy

 

Jeśli stosuje się typ kołnierzowy, który można łatwo zamontować, urządzenie może wykonywać proste ograniczone ruchy.

[Symbole modeli]
FBL35F, FBL48DR


Stop aluminium / Pojedynczy suwak

Stop aluminium / Pojedynczy suwak

 

Typ z pojedynczym suwakiem, wykonany ze stopu aluminiowego, nadaje się szczególnie tam, gdzie istotny jest wygląd i odporność na rdzewienie.

[Symbole modeli]
E15, E20


Stop aluminium / Podwójny suwak

Stop aluminium / Podwójny suwak

 

Serie ze stopu aluminiowego z podwójnym suwakiem.

[Symbole modeli]
D20