Śruby trapezowe
Nakrętka przemienna jest śrubą pociągową typu ślizgowo–postępowego o 45° kącie skoku, która nie jest łatwa w obróbce. Duży kąt skoku nadaje się najlepiej w zastosowaniach, w których jest wymagany szybki mechanizm przesuwu przy małym obrocie.
Modele
Nakrętka przemienna model DCMA/DCMB | Ten model charakteryzuje się łatwym przekształcaniem ruchu liniowego na obrotowy i na odwrót z 70% wydajnością. Ze względu na duży skok nadaje się optymalnie do konstruowania szybkiego mechanizmu posuwu przy małej prędkości ruchu obrotowego. |