Skip to Contents

Łożyska ślizgowe sferyczne

Łożysko sferyczne jest samocentrującym się łożyskiem ślizgowym o dużej wytrzymałości. Ze względu na dużą wytrzymałość na obciążenia uderzeniowe produkt nadaje się do stosowania w sekcjach oscylacyjnych o powolnych, dużych obciążeniach.

 

Łożysko ślizgowe sferyczne

 


Modele

Model SB Najbardziej rozpowszechniona seria. Używane do dużych obciążeń, ponieważ powierzchnia styku sferycznego ma dużą szerokość. Pierścień zewnętrzny jest rozdzielony w dwóch miejscach, co umożliwia umieszczenie pierścienia wewnętrznego. Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski)
Model SA1 Ten typ łożyska ślizgowego sferycznego jest szeroko rozpowszechniony w Europie. Pierścień zewnętrzny jest rozdzielony w jednym miejscu, a jego szerokość i grubość są mniejsze niż w modelu SB. Dlatego model ten może być używany w bardziej ograniczonych rozmiarami miejscach. Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski)