Urządzenia medyczne i wspomagające

Zaawansowane technologie medyczne stwarzają narzędzia dla lekarzy, a urządzenia wspomagające zmniejszają ciężar sprawowania opieki. Postęp w usługach medycznych i opiece, w tym skomputeryzowana aparatura medyczna, chronią ludzkie życie. Produkty THK spełniają najwyższe standardy niezawodności wymagane w aparaturze medycznej.
Aparatura rentgenowska
Nasze prowadnice liniowe i łożyska krzyżowo–rolkowe są stosowane do przesuwania receptorów promieniowania rentgenowskiego. Umożliwia to w aparatach rentgenowskich przesuwanie w dowolnym kierunku źródła promieniowania i elementu odbierającego je, i tworzenie obrazu pod dowolnym kątem, niezależnie od ułożenia pacjenta. Stosowanie produktów THK zapewnia również mniejsze wibracje i cichszą pracę urządzenia, dzięki czemu eliminuje obawy pacjentów.
Urządzenia do automatycznej analizy hematologicznej
Nasze wielowypustowe napędy kulkowe i nakrętki przemienne są stosowane w pionowym przesuwie iniektorów odczynników w urządzeniach wykonujących testy hematologiczne. Wielowypustowe napędy kulkowe mogą stłumić wibracje na końcu iniektora po jego zatrzymaniu, a śruba pociągowa typu ślizgowego umożliwia skonstruowanie bardzo płynnego mechanizmu przesuwu o dużej szybkości.
Skanery do medycznej tomografii komputerowej promieniami rentgenowskimi
Skaner do tomografii komputerowej promieniami Rentgena obejmuje całe ciało pacjenta i składa się ze skanera (CT) i urządzenia do angiografii służącego do diagnostyki układu krążenia. W tych urządzeniach, w sekcjach napędu wzdłużnego, są używane prowadnice liniowe THK do przesuwania pacjenta na łóżku podczas skanowania. Ponieważ te prowadnice mogą redukować wibracje i są ciche, pomaga to eliminować obawy pacjentów.
Urządzenia do kąpieli wspomagane elektrycznym wózkiem inwalidzkim
Nasz wielowypustowy napęd kulkowy jest stosowany w urządzeniach do kąpieli wspomaganych elektrycznym podnośnikiem. Użycie wałka wielowypustowego na kolumnie podnośnika umożliwia kompaktową konstrukcję urządzenia.
Roboty wspomagające pracę chirurga
Podczas nastawiania kości lekarze muszą używać mocnego nacisku. Dawka promieniowania otrzymywana podczas radiografii jest również nie bez znaczenia. Aby rozwiązać ten problem, zostały zaprojektowane automatyczne roboty wspierające chirurga. Dzięki zastosowaniu prowadnic liniowych i siłowników firmy THK roboty te mogą być bardzo silne, a jednocześnie kompaktowe i mogą bardzo precyzyjnie naśladować ruchy lekarza podczas operacji.
Wykorzystywane produkty
Prowadnice liniowe
Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem.
Mechanizmy śrubowo-toczne
Śruba z nakrętką kulkową jest bardzo wydajną śrubą pociągową z kulką umożliwiającą ruch toczny pomiędzy osią śruby a nakrętką.
Tuleje toczne przenoszące moment skrętny z wałkiem profilowanym
Wielowypustowy napęd kulkowy to prowadnica wałkowa z łożyskiem.
Łożyska krzyżowo-rolkowe
Łożysko krzyżowo–rolkowe jest łożyskiem wałeczkowym charakteryzującym się dużą dokładnością obrotu i możliwością obciążania w każdym kierunku.
Śruby trapezowe
Nakrętka przemienna jest śrubą pociągową typu ślizgowo–postępowego o 45° kącie skoku, która nie jest łatwa w obróbce.