Inne segmenty przemysłu
Systemy liniowe firmy THK są również stosowane w urządzeniach i procesach obróbki innych niż narzędzia maszynowe, roboty przemysłowe i inne ogólne urządzenia produkcyjne. Możemy dostarczać rozwiązania spełniające wymagania urządzeń przeznaczonych do specjalnych celów.
Maszyny farbiarskie
Maszyna farbiarska transportuje materiał do zbiornika farbiarskiego podczas procesu farbowania zamocowanego materiału. W prowadnicach poziomego przesuwu materiału stosowane są zamiast konwencjonalnych popychaczy krzywkowych prowadnice liniowe modelu JR, aby zmniejszyć luz i wibracje maszyny. Natomiast na pionowej osi transportującej materiał do zbiornika farbiarskiego stosowana jest prowadnica szynowa kulkowa.
Frezy do cięcia kamienia
Nasze prowadnice szynowe kulkowe są stosowane na osiach X, Y i Z prowadnic frezów, które tną kamień i stopniowo używają szlifierek. Spływająca woda i cząsteczki kamienia tworzą środowisko bardzo trudne, jednak przy zastosowaniu urządzenia do smarowania QZ i specjalnego skrobaka LaCs prowadnice mogą efektywnie działać nawet w tych warunkach.
Maszyny do przetwarzania polistyrenu piankowego do odlewów
Maszyna, która przetwarza polistyren piankowy na szablony do odlewów, oszczędzając drewno. Prowadnica szynowa kulkowa modelu SHS jest stosowana na osiach X, Y i Z prowadnic tych maszyn, a śruby z nakrętką kulkową w sekcjach napędu. Skok osi X tych maszyn może wynosić do 9050 mm. Przy zastosowaniu modelu SHS wahania toczenia maszyny są zmniejszone, a precyzja konturu odlewu większa. Ponadto urządzenie do smarowania QZ pozwala uzyskać długie okresy pomiędzy konserwacjami i zmniejsza ilość potrzebnych przewodów.
Wykorzystywane produkty
Prowadnice liniowe
Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem.
Mechanizmy śrubowo-toczne
Śruba z nakrętką kulkową jest bardzo wydajną śrubą pociągową z kulką umożliwiającą ruch toczny pomiędzy osią śruby a nakrętką.
Tuleje toczne przenoszące moment skrętny z wałkiem profilowanym
Wielowypustowy napęd kulkowy to prowadnica wałkowa z łożyskiem.
Łożyska krzyżowo-rolkowe
Łożysko krzyżowo–rolkowe jest łożyskiem wałeczkowym charakteryzującym się dużą dokładnością obrotu i możliwością obciążania w każdym kierunku.
Prowadnice rolkowe
Zestaw suwakowy to niedroga prowadnica liniowa złożona z płaskiego suwaka i giętej szyny.
Prowadnice teleskopowe
Szyna suwaka to wykonana ze stalowej płyty uformowanej przez toczenie tania prowadnica liniowa ograniczonego typu.
Tuleje toczne z wałkami
Prowadnica liniowa z wałkiem jest prowadnicą liniową z wałkiem w kształcie cylindra.
Rolki toczne z trzpeniem
Popychacz jest kompaktowym łożyskiem z wałkiem o dużej sztywności i wbudowanym łożyskiem igiełkowym.
Smary i akcesoria
Aby zapewnić odpowiednie smarowanie maszyn, dostępny jest asortyment produktów związanych ze smarowaniem.