Liniowy
Codziennie spotykamy się z rzeczami, które poruszają się w sposób liniowy. W firmie THK zaczęło się od pierwszych projektów prowadnic liniowych, które mogą prowadzić urządzenia precyzyjnie wzdłuż linii prostej. Wiedzy o produkcji, jaką dysponujemy pozwalała nam stale rozszerzać ofertę produkowanych prowadnic liniowych, aż po dzień dzisiejszy.
Zastosowanie ruchu liniowego
Duże automatyczne drzwi szklane
Nasze prowadnice liniowe są stosowane do prowadzenia dużych, automatycznych drzwi szklanych w wielu nowoczesnych budynkach biurowych. Konwencjonalne rolki z plastycznej żywicy nie mogą być stosowane ze względu na ciężar takich drzwi i podmuchy wiatru. Nasze prowadnice liniowe rozwiązują te problemy. Ponadto umożliwiają konstrukcję bardziej kompaktowego mechanizmu drzwi i więcej swobody przy ich projektowaniu.
Produktach
Prowadnice liniowe
Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem.
Tuleje toczne przenoszące moment skrętny z wałkiem profilowanym
Wielowypustowy napęd kulkowy to prowadnica wałkowa z łożyskiem.
Osie liniowe
Siłownik prowadnicy liniowej jest kompaktowym siłownikiem charakteryzującym się dużą sztywnością i precyzją i składa się ze zintegrowanej z nim prowadnicy liniowej ze śrubą z nakrętką kulkową.
Prowadnice rolkowe
Zestaw suwakowy to niedroga prowadnica liniowa złożona z płaskiego suwaka i giętej szyny.
Prowadnice teleskopowe
Szyna suwaka to wykonana ze stalowej płyty uformowanej przez toczenie tania prowadnica liniowa ograniczonego typu.