Шлицевой вал с шариковой втулкой

Шлицевой вал с шариковой втулкой — это циркуляционная шариковая направляющая. В этом инновационном изделии используется шариковый подшипник, ходящий в канавке вала. Такой контакт обеспечивает нагрузочную способность выше, чем у традиционных шариковых линейных втулок, а также обладает преимуществом, заключающимся в передаче момента при выполнении линейных перемещений.
Высокомоментный шлицевой вал модели LBS

Эта модель шлицевого вала с шариковой втулкой выдерживает приложение как радиальных, так и моментных нагрузок, а также обеспечивает высокую жесткость при изгибе для одной гайки, поскольку шлицевой вал имеет 3 гребня, равномерно расположенных под углом 120 градусов на поверхности вала.
[Номер модели]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR
Среднемоментная модель LT

Этот шлицевой вал с шариковой втулкой обладает хорошей нагрузочной способностью в радиальном направлении и в направлении приложения момента, поскольку шлицевой вал имеет 2–3 гребня, каждый из которых удерживается 2 рядами (всего 4 или 6 рядов) шариков.
[Номер модели]
LT, LF
Поворотный шлицевой вал с зубчатым колесом модели LBG

У данной модели имеются зубья на поверхности гайки, а также радиальноупорные игольчатые подшипники, компактно установленные на шлицевую гайку. Этот шлицевой вал с шариковой втулкой предназначен для передачи момента с приводом через шлицевую гайку.
[Номер модели]
LBG, LBGT
Поворотный шлицевой вал модели LTR

Данная модель шлицевого вала с шариковой втулкой имеет шлицевую гайку с встроенными опорными подшипниками, что обеспечивает дифференциальное вращение при компактной конструкции.
[Номер модели]
LTR, LTR-A