Промышленное оборудование общего назначения
Различные типы станков для массового производства используются в целях экономии трудовых затрат и автоматизации тех производственных процессов, которые ранее осуществлялись вручную. В этой отрасли продукты THK применяются в различном оборудовании: от машин, которые точно и эффективно воспроизводят одну и ту же операцию, и до устройств, обеспечивающих такую же точность, как при работе оператора.
Электрические инжекционно-литьевые машины
От электропитания, требующего гидравлической энергии. Требования к охране окружающей среды сподвигли многих производителей перейти к разработке инжекционно-литьевых машин с электроприводом. В этих машинах используются шарико-винтовые передачи, предназначенные для большой нагрузки и обладающие такими же значениями усилия затяжки, как и традиционные гидроцилиндры, вместе с жесткими направляющими LM для точного позиционирования шаблонов.
Прессы для перфорации
Как быстро Вы можете пробить отверстие? Скорость перфорации постоянно повышается, а шарико-винтовые передачи с большим шагом идеально подходят для продвижения тонких стальных пластин с большим ускорением или замедлением. Чтобы обеспечить такое высокоскоростное перемещение деталей, используются шариковые рельсовые направляющие LM с сепаратором и шарико-винтовые передачи.
Оборудование для сварки полимерных материалов
Чтобы осуществить сварку двух полимерных труб, они должны быть одновременно нагреты и прижаты торцом друг к другу по прямой линии с определенным усилием. Позиционирование труб с помощью направляющих LM позволяет обеспечить такую точность и надежность пайки.
Пакетировочный станок с горизонтальным прессованием
В системах электроприводов пакетировочных станков для прессования макулатуры на бумажных фабриках используются шариковые рельсовые направляющие LM с сепаратором и прецизионные шарико-винтовые передачи с сепаратором модели HBN. Ранее для перемещения пресс-форм использовались гидравлические цилиндры, но техническое обслуживание оборудования часто приводило к утечке и разложению масла и, как следствие, к загрязнению как макулатуры, так и периферийного оборудования. Однако переход к системе электропривода в сочетании с шарико-винтовой передачей модели HBN, которая демонстрирует такую же устойчивость при высокой нагрузке, как и гидравлические системы, позволил устранить проблему утечки масла. Кроме того, подобный переход позволил сделать конструкцию пакетировочных прессов более компактной.
Используемые продукты
Направляющая LM
Направляющая LM является одним из основных видов нашей продукции.
Шарико-винтовая передача
Шарико-винтовая передача — это высокоэффективный метод преобразования вращательного движения в линейное с помощью использования механизма циркулирующего шарика между ходовым винтом и гайкой.
Шлицевой вал с шариковой втулкой
Шлицевой вал с шариковой втулкой — это циркуляционная шариковая направляющая.
Прецизионный актуатор LM
Прецизионный актуатор LM является компактным устройством со встроенной направляющей LM и блоком шарико-винтовой передачи, которое обеспечивает высокую жесткость и точность.
Компактная направляющая
Компактные направляющие — это экономичный вариант линейных направляющих, снабженных штампованными направляющими и рельсами под ролики.
Направляющий рельс
Направляющий рельс — это экономичный вариант линейной направляющей, изготовленный из толстолистовой прокатной стали с высокой точностью изготовления.
Шариковая линейная втулка
Цилиндрическая втулка — это шариковая линейная направляющая, которая используется в сочетании с цилиндрическим валом.
Переходная гайка
Переходная гайка — это винт продольной подачи с нестандартным углом подъема резьбы 45°.
Опорный ролик
Опорный ролик — это компактный и очень жесткий подшипник, содержащий игольчатые ролики, которые установлены на короткий вал.
Принадлежности для смазки
Доступен ассортимент товаров, обеспечивающих надлежащее смазывание и работоспособность в течение всего срока службы.