Skip to Contents


Första sidan > HRX – Ny skenstyrning med Rullar, likformig lastupptagning

HRX – Ny skenstyrning med Rullar, likformig lastupptagning


En skenstyrning lämplig vid behov av extrem styvhet och väldigt stora belastningar

catalogdownload

Funktion 1: Extrem styvhet och väldigt stora belastningar

HRX är en skenstyrning som använder rullar som ett rullande element för att få en högre styvhet. Jämfört med våra befintliga rullprodukter har vi utökat skenstyrningsvagnens totala längd och ökat antalet bärande rullar för att uppnå ett ännu högre statiskt belastningsvärde.

 


HRX inre konstruktion

Jämförelsetabell mellan befintliga THK-rullskenstyrningar och den nya modellen HRX

Modell. Vagnlängd L1 Statiskt belastningsvärde C0
THK - Befintliga rullskenstyrningar HRX THK - Befintliga rullskenstyrningar HRX
HRX35 C/R 82.2 92.2 119 150.1
LC/LR 112.2 120.2 165 195.7
HRX45 C/R 107 115.7 192 250.4
LC/LR 142 150.7 256 326.7
HRX55 C/R 129.2 143.7 266 369.9
LC/LR 179.2 192.7 366 497.9
HRX65 C/R 171.7 195.7 441 567
LC/LR 229.8 260.0 599 756

 

Funktion 2: Likformig lastupptagning

På HRX är varje rad av rullar anordnad i en kontaktvinkel på 45 °, så att Skenstyrningsvagnen kan ta upp en lika stor belastning i alla riktningar, (radiell, omvänd radiell och horisontell riktning). Detta säkerställer en hög styvhet i alla riktningar.

Likformig lastupptagning

 

Denna modell är lika lämpad för användning oavsett montageriktning.

 

 

Funktion 3: Utbytbara Skenor och Vagnar

HRX-sortimentet har utbytbara produkter, man kan fritt kombinera Skenstyrningsvagnar och skenor med samma modellnummer.