Mer Kompakta Momentkulbussningar LFK-X och LFH-X
Nya kompakta Momentkulbussningar LFK-X och LFH-X
Konstruktioner med en mer kompakt design
Modellerna LFK-X och LFH-X är utformade med en lägre bygghöjd än den konventionella modellen LF-X. Detta möjliggör mer kompakta konstruktioner och utrymmesbesparande anslutningar av omgivande komponenter.
Lägre vikt
Den nya flänsformen gör vikten på bussningen lägre än modellen LF-X med rund fläns, vilket minskar enhetens vikt.
Tillgängliga varianter
Det finns nio storlekar, från diameter 5 till 30 mm med två modeller av bussningsutförande: standardmodell och lång modell (Ø5 till Ø8 mm).
Modell nr. | Axeldiameter [mm] | Bussningshöjd [mm] | |
---|---|---|---|
(L): Lång | LFK-X | LFH-X | |
LFK5X(L) / LFH5X(L) | 5 | 18 | 16 |
LFK6X(L) / LFH6X(L) | 6 | 20 | 18 |
LFK8X(L) / LFH8X(L) | 8 | 22 | 21 |
LFK10X / LFH10X | 10 | 30 | 25 |
LFK13X / LFH13X | 13 | 34 | 29 |
LFK16X / LFH16X | 16 | 37 | 34 |
LFK20X / LFH20X | 20 | 52 | 38 |
LFK25X / LFH25X | 25 | 50 | 46 |
LFK30X / LFH30X | 30 | 58 | 51 |