VRG - Ny kryssrullstyrning med synkroniserad rullhållare
Med den nyutvecklade kryssrullstyrningen VRG erbjuder THK en exceptionellt smidig och högprecis styrning för linjära rörelser med begränsad slaglängd.

Bild 1 Kryssrullstyrning VRG med kuggstång för synkroniserad rullhållare
Detaljerade produktspecifikationer - PDF katalog
En speciell egenskap hos denna kryssrullstyrning är den integrerade kuggstångsmekanismen som synkronicerat förflyttar rullhållaren tillsammans med de vinkelräta precisionsrullarna vid varje linjär rörelse. Detta förhindrar att rullhållaren förskjuts, vilket annars kan uppstå i linjära styrningar med slagbegränsning pga tex vibrationer, tröghetsmoment eller stötar, och de kan leda till ökat slitage och/eller funktionsstörningar i drift. Den nära kontakten mellan rullarna och rullhållaren minskar risken för läckage av smörjmedel och ger dessutom mindre slitage och låg friktion.
Genom att installera två parallella kryssrullestyrningar kan systemet absorbera belastningar från alla fyra huvudriktningarna. Ställskruvar kan under montaget användas för injustering av Rullarnas förspänning för att ge systemet en högre grad av styvhet.

Illustration 2 Exempel på en parallell tillämpning med kryssrullestyrning VRG
Tack vare de stabila jämna löpegenskaperna och de extremt kompakta måtten är kryssrullestyrning VRG också lämplig för applikationer med minimala slaglängder. Den är dimensionellt kompatibel med den tidigare typen VR men har fler rullar och en högre belastningskapacitet. Den är idealisk för användning i optiska mätinstrument, halvledartillverkningsinstrument, optiska positioneringssystem, hanteringsutrustningar och röntgeninstrument.
Videoklippen om THK:s linjära teknik på vår officiella YouTubekanal.