Ny kulbussning LMHB för enklare montering genom inpressning
Med modell LMHB introducerar THK en ny linjär kulbussning för snabbare och enklare montering. Detta genom att bussningen pressas in i konstruktionen.
Bild 1 Kulbussning LMHB för enklare montering genom inpressning
Tack vare fjädringsegenskaperna i de böjda metallplattorna (utvecklade av THK) som minimerar glappet mellan kulorna och stången, möjliggör kulbussningen LMHB en jämn och tyst rörelse.
Bild 2 Strukturen för kulbussningen LMHB
Till skillnad från konventionella metallkulbussningar, kan modell LMHB enkelt monteras genom att pressas in i konstruktionen. Ytterligare monteringssteg eller en anpassning av den intilliggande konstruktionen är inte längre nödvändiga.
Bild 3 Enklare montering genom inpressning
Dessutom bidrar denna typ till mer kompakta konstruktioner och anordningar tack vare sin enkla, platsbesparande montering.
Serien LMHB finns tillgänglig i sex olika storlekar med stångdiameter från 8 till 20 mm. Dessutom överensstämmer yttermåtten för den linjära kulbussningen med ISO 10285 serie 1. -Se den senaste katalogen online eller kontakta THK för mer information.
Produktbroschyr (PDF)