Skip to Contents


Första sidan > Smidig teleskopisk styrskena ATG för hög lastkapacitet

Smidig teleskopisk styrskena ATG för hög lastkapacitet

För att möta den ökade efterfrågan på tunga teleskopiska styrskenor har THK utvecklat den teleskopiska styrskenan Universal Guide ATG, som kombinerar fördelarna med förlängningsbara teleskopiska styrskenor med den höga belastningskapaciteten och den långa livslängden för linjära skenstyrningar.

Teleskopisk styrskena ATG

Bild 1 Teleskopisk styrskena ATG

Detaljerade produktspecifikationer - PDF katalog

Modell ATG skiljer sig från konventionella teleskopiska styrskenor genom att den har härdade kulspår på den yttre och inre skenan, vilket ger en högre ythårdhet och hållfasthet. Fördelen med detta är en högre tillåten belastning och längre livslängd jämfört med konventionella produkter.

Ett annat kännetecken är att kulspåren är utformade i en cirkelbågeprofil, vilket har den fördelen att de tillåter större installationstoleranser jämfört med andra teleskopiska styrskenor och små ojämnheter i monteringsytorna kan kompenseras utan att den påverkar de jämna löpegenskaperna. Dessutom minskar den cirkelbågeprofilen differentialglidningen till ett minimum även när den teleskopiska styrskenan är fullt utdragen, vilket förhindar att kulhållaren vandrar och eventuellt blockerar den teleskopiska styrskenan.

Användning i dörrar på järnvägståg

Bild 2 Användning i dörrar på järnvägståg

Den teleskopiska styrskenan ATG erbjuds i tre olika storlekar i standardversionen med en maximal utdragslängd på 376,4 mm. Olika konfigurationer finns dessutom tillgängliga som ett dubbelskenssystem.

De är särskilt lämpliga för applikationer inom logistik och järnvägsteknik, förflyttningsanordningar i automatiserade lager, dörrar och stolar till järnvägståg, utdragbara trappor, utdragbara enheter för underhåll av järnvägståg.

Transportvagn i automatiserade lager

Bild 3 Transportvagn i automatiserade lager