Rullblock
Rullblocket är en kompakt linjärstyrning med hög lastförmåga och med rullens fördelar. Den kan utföra ändlösa rörelser. Produkten lämpar sig utmärkt för maskiner som kräver hög positioneringsnoggrannhet, repeterbarhet och styvhet.
Modeller
Modell LR | Kulhållare av metalltyp. Denna modell är utformad för att passa i ett spår som bearbetats på monteringsytan. Genom att bultar skruvas in i fyra hål på löpbanans bas fästs Rullblocket på monteringsytan. Den är lämplig för platser där utrymmet för huvudenheten är begränsat på höjden (fixturmodellerna SM och SE är också tillgängliga). | Detaljer / Produktuppsättning (engelsk) |
Modell LR-Z | Hållare av hartstyp. En lättare typ som använder en hållare av harts och som är utformad för montering på samma sätt som modell LR. Eftersom den har en skåra för installation av en tätning kan en speciell gummitätning med ett högt kontamineringsskydd enkelt fästas. Dessutom klarar denna modell av en rörelse med den höga hastigheten 1 m/s. | Detaljer / Produktuppsättning (engelsk) |
Modell LRA | Kulhållare av metalltyp. Precis som modell LR är denna modell också utformad för att passa i ett spår. Det är en kompakt typ som kan bli fast monterad med hjälp av en fixturmodell SM eller SE och tjocka bultar. | Detaljer / Produktuppsättning (engelsk) |
Modell LRA-Z | Hållare av hartstyp. En lättare typ som använder en hållare av harts och som är utformad för montering på samma sätt som modell LRA. Eftersom den har en skåra för installation av en tätning kan en speciell gummitätning med ett högt kontamineringsskydd enkelt fästas. Dessutom klarar denna modell av en rörelse med den höga hastigheten 1 m/s. | Detaljer / Produktuppsättning (engelsk) |
Modell LRB | Kulhållare av metalltyp. Eftersom denna modell inte kräver ett spår på monteringsytan kan mantimmarna för bearbetning reduceras. Som för modell LRA kan den bli fast monterad med hjälp av fixturerna SMB eller SEB. | Detaljer / Produktuppsättning (engelsk) |
Modell LRB-Z | Hållare av hartstyp. En lättare typ som använder en hållare av harts och som är utformad för montering på samma sätt som modell LRB. Eftersom den har en skåra för installation av en tätning kan en speciell gummitätning med ett högt kontamineringsskydd enkelt fästas. Dessutom klarar denna modell av en rörelse med den höga hastigheten 1 m/s. | Detaljer / Produktuppsättning (engelsk) |
Modell LRU | Kulhållare av metalltyp. Eftersom denna modell inte kräver ett spår på monteringsytan kan mantimmarna för bearbetning reduceras. Genom att bultar skruvas in i fyra hål på löpbanans bas fästs den på monteringsytan. | Detaljer / Produktuppsättning (engelsk) |