Skip to Contents

Kulskruv

Kulskruven är en mycket effektiv matningsskruv, där kulan utför en rullande rörelse mellan skruvaxeln och muttern. Jämfört med en konventionell trapetsskruv kräver produkten bara en tredjedel så stort vridmoment, vilket gör den mycket lämplig när man vill spara energi och/eller dimensionera ner drivmotor/växel.

Ball Screw

 


Kulskruv i DIN Standard

DIN Kulskruv i DIN Standard

 

I våra DIN standard kulskruvar rullar belastade kulor i spåret mellan skruven och mutterns gänga (precis som i våra andra kulskruvar). Detta gör att skruv/mutter kan ta upp axiella krafter. För att möjliggöra en oändlig axiell rörelse måste kulorna, efter att de plockats upp ifrån slutet av den belastade cykeln, föras tillbaka till början av gängan igen. Detta kan ske på olika sätt, tex att kulan via utanpåliggande rör hoppar tillbaka över ett par gängor, alternativt att man har en passage genom hela mutter tillbaka.

[Modellnummer]
EPB-V, EBB-V


Precisionsskruv med kulhållare

Precisionsskruv med kulhållare

 

En kulskruv som ger lågt ljud, små momentvariationer och en lång underhållsfri drift genom användning av en kulhållare.

[Modellnummer]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH


Polerade axeländar modell BNK

Polerade axeländar modell BNK

 

Den här modellen av kulskruvar ger axelstorlekar på 4–25 mm i diameter med gängor på 1–20 mm. Dessutom ingår ändbearbetning för stödenheterna som standard.

[Modellnummer]
BNK


Precisionskulskruv

Precision Ball Screw

 

En kulskruv som använder en skruv/mutter som är slipad till stor exakthet.

[Modellnummer]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR


Precisionskulskruv / Spline

Precision Ball Screw / Spline

 

En linjär/rotationsenhet som kombinerar en kulskruv, en momentkulbussning och inlagring i en produkt.

[Modellnummer]
BNS, NS


Rullad kulskruv

Rolled Ball Screw

 

En kulskruv som använder en skruv som är rullformad till stor exakthet.

[Modellnummer]
JPF, BTK-V, MTF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR


Stödlager

Support Unit

 

Stödlagret finns i modellerna BK, BF, EK, EF, FK och FF som är standardiserade för THK´s ändbearbetningar. Stödenheten på den fasta sidan innehåller ett vinkellager som uppfyller JIS Klass 5 försett med en justerad förspänning.

[Modellnummer]
EK, BK, FK, EF, BF, FF


Mutterkonsol

Nut Bracket

 

Mutterkonsolen är standardiserad för vissa av THK´s standard kulskruvar. Den är utformad för att fästas direkt emot bordet med hjälp av bultar.

[Modellnummer]
MC


Låsmutter

Lock Nut

 

Låsmuttern klarar att enkelt fästa skruvaxeln och lagret med stor exakthet. En mekanism för att förhindra lossnande bestående av en invändig sexkantsplugg och en låsdel,(i lättmetall som ej skadar gängan), vilken förhindrar att låsmuttern lossnar.

[Modellnummer]
RN