Gängskruvsmutter (trapets)
Skruvmuttern är en skjutbar matningsmutter med en 30° trapetsgänga som standard. Muttern tillverkas av en pressgjuten speciallagerlegering med mycket hög nötningshållfasthet, vilket gör den till en prisbillig högprecisionsprodukt.

Modeller
Gängskruvsmutter modell DC / DCM | En matningsskruv med höga prestanda som ger en kostnadsminskning med 50 % jämfört med konventionellt bearbetade produkter genom att kombinera en pressgjuten skruvmutter och en mycket noggrant valsad skruvaxel. | Detaljer / Produktuppsättning (engelsk) |