Rullad kulskruv
Rullad kulskruv
Smal mutter Modell JPF |
Denna kulskruv ger noll dödgång genom en konstant förspänningsmetod med skifte av fas med den centrala delen hos en enkel mutter som fjäderstruktur. | Detaljer / Produktuppsättning |
Standardmutter Modell BTK |
En kompakt rund typ av kulskruv med en kulskruvsmutter inbyggd med en returledning. Flänsomkretsen är kapad plant överst och underst vilket gör det möjligt att placera axelcentrum lågt. | Detaljer / Produktuppsättning |
Miniatyr Modell MTF |
En miniatyrtyp med en skruvaxeldiameter på φ6 till φ12 mm och en stigning på 1 till 2 mm. | Detaljer / Produktuppsättning |
Kvadratisk mutter Modell BNT |
Eftersom hålen för monteringsskruvarna är borrade på den fyrkantiga kulskruvsmuttern kan denna modell monteras kompakt på maskinen utan kåpa. | Detaljer / Produktuppsättning |
Stor gänga Modell BLK |
Hos denna kulskruv är axeldiametern densamma som stigningen. | Detaljer / Produktuppsättning |
Supergänga Modell WTF |
Med hjälp av en blindflänsmetod uppnår dessa modeller stabil rörelse vid höghastighetsrotation. | Detaljer / Produktuppsättning |
Supergänga (Hög belastning ) Modell CNF |
Med en kombination av 4 rader spår, hög stigning och en lång mutter får denna kulskruv en lång drifttid. | Detaljer / Produktuppsättning |
Valsad roterande kulskruv modell BLR
Roterande mutter med stor gänga Modell BLR |
En mutterroterande kulskruv som har en integrerad struktur bestående av en kulskruvsmutter och ett stödlager. | Detaljer / Produktuppsättning |