ชุดตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ
ชุดตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับคือตลับลูกปืนเชิงเส้นที่มีระยะชักจำกัดซึ่งจะมีลูกกลิ้งที่แม่นยำเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากสลับไปมา ผลิตภัณฑ์นี้จะการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่นุ่มนวลแต่แข็งแรง และเหมาะสำหรับการนำทางเชิงเส้นที่ต้องการความทนทานสูงและการเคลื่อนที่ที่นุ่มนวล

ชุดตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับรุ่น VR

รังลูกกลิ้งรุ่น R จะมีกลไกยึดลูกกลิ้งพิเศษที่ช่วยให้ระยะหน้าสัมผัสของลูกกลิ้งและช่วงพิทช์ของลูกกลิ้งระยะสั้นมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นประเภทที่มีความทนทานสูง
[Model number]
VR
Ball Guideรุ่น VB

การใช้รังลูกปืนรุ่น B ที่เก็บลูกปืนเหล็กในระยะพิทช์สั้น รุ่นนี้มีแรงเสียดทานต่ำและความเที่ยงตรงสูง ติดต่อ THK เพื่อดูรายละเอียด
[Model number]
VB
Cross-Roller Guide with Cage Alignment System VRG

The Cross-Roller Guide VRG is a linear motion guide that provides light and highly accurate sliding motion by moving cages, which contain precise rollers arranged orthogonally, along 90° V-shaped raceways in a finite stroke. The light, smooth motion of this product has been enhanced with stability provided by a proprietary rack and pinion mechanism that prevents cage misalignment.
[Model number]
VRG