4 Yollu Eşit Yük Masuralı Tip LM Kızak HRX
Ultra yüksek sertlik ve ultra ağır yükler için uygun LM Kızak
Özellik 1: Ultra Yüksek Sertlik ve Ultra Ağır Yükler
HRX yüksek rijitlik için yuvarlanma elemanı olarak masuraları kullanan bir LM Kızaktır. Ayrıca, mevcut masuralı ürünlerimizle karşılaştırıldığında, LM arabasının toplam uzunluğunu arttırdık ve gelişmiş statik yük katsayısı elde etmek için yük taşıyan masura sayısını çoğalttık.
HRX'in iç yapısı
Mevcut THK masuralı kızaklar ile yeni HRX modeli arasındaki karşılaştırma tablosu
Model numarası | Toplam blok uzunluğu L1 | Temel statik yük katsayısı C0 | |||
---|---|---|---|---|---|
Mevcut THK masuralı kızaklar | HRX | Mevcut THK masuralı kızaklar | HRX | ||
HRX35 | C/R | 82.2 | 92.2 | 119 | 150.1 |
LC/LR | 112.2 | 120.2 | 165 | 195.7 | |
HRX45 | C/R | 107 | 115.7 | 192 | 250.4 |
LC/LR | 142 | 150.7 | 256 | 326.7 | |
HRX55 | C/R | 129.2 | 143.7 | 266 | 369.9 |
LC/LR | 179.2 | 192.7 | 366 | 497.9 | |
HRX65 | C/R | 171.7 | 195.7 | 441 | 567 |
LC/LR | 229.8 | 260.0 | 599 | 756 |
Özellik 2: 4 Yollu Eşit Yük
HRX üzerinde, her bir masura sırası 45 ° 'lik bir temas açısıyla tasarlandı, böylece LM bloğu tüm yönlerde (radyal, ters radyal ve yatay yönler) eşit yük katsayısı alır ve tüm yönlerde yüksek sağlamlık sağlar.
4 Yönlü Eşit Yük Tipi
Bu model, yatay yönde ve diğer herhangi bir yönde kullanım için aynı derecede uygundur.
Özellik 3: Mevcut LM Arabaları ve LM Rayları Tekil Satış için Uygundur.
HRX serisinin değiştirilebilir tasarımı sayesinde, aynı model numarasına sahip LM arabaları ve LM raylarını serbestçe birleştirerek değişik kombinasyonlarda kullanılabilirsiniz.