Skip to Contents


Üst Sayfa > Minyatür LM Guide RSX, kısa ve uzun blokların yanı sıra yüksek sıcaklıklar için bir versiyonla mevcuttur

Minyatür LM Guide RSX, kısa ve uzun blokların yanı sıra yüksek sıcaklıklar için bir versiyonla mevcuttur

THK, Minyatür LM Guide serisi RSX'ini yeni boyutlu RSX5 ve RSX7 ila RSX15 boyutları için uzun LM blokları ile aşağı doğru genişletiyor. Buna ek olarak, seri artık yüksek sıcaklıklar için RSX-M1 versiyonunda mevcuttur.


RSX

Yeni boyut RSX5 ile Minyatür LM Guide
RSX

RSX
kataloğunu indirin

RSX-M1

Yüksek sıcaklıklarda kullanım için Minyatür LM Kılavuzu RSX-M1

RSX-M1
kataloğunu indirin


Ultra kompakt tasarım

Model RSX iki yuvarlanma yolu kullanır ve dört yuvarlanma yoluna sahip modellerden daha kompakt dış boyutlara sahiptir. Ultra kompakt olmasına rağmen, bilyalı temas yapısı her yönde yük alabilir ve alan sınırlaması olan veya anların uygulandığı yerlerde ayrı ayrı kullanılabilir. Böylece moment yüklerinde bile, RSX minyatür kılavuz sadece bir ray ile kullanılabilir.


Topların düşmesi önlenir

Kolay montaj için, RSX modeli, montaj sırasında bloğun raydan çekilmesi gerektiğinde bilyaları blokta tutan bir tutma teline sahiptir.


Yüksek sıcaklıklarda kullanım için RSX-M1 Serisi

Minyatür LM Guide serisi RSX-M1, THK'nın malzeme ve ısıl işlemdeki benzersiz teknolojisi sayesinde 150°C'ye kadar çalışma sıcaklıklarında kullanılabilir. Bu amaçla, bu tip, sıcaklık düşükten yüksek aralıklara değiştiğinde çalışma direncinde yağlayıcıyla ilgili sadece hafif dalgalanmalar gösteren yüksek sıcaklıklı bir yağlayıcı kullanır.


Çeşitli tip ve boyutlarda mevcuttur

RSX serisi, RSX 5 ila RSX 15 boyutlarında ve RSX-M1 serisi RSX 9M1 ila RSX 15M1 boyutlarında mevcuttur.

Müsaitlik durumu için lütfen yerel THK bayinizle iletişime geçin.