Skip to Contents


Üst Sayfa > Minyatür vidalı miller için yeni boyutlar

Minyatür vidalı miller için yeni boyutlar

Artan talep beklentisiyle standartlaştırılmış 16 mm'ye kadar vidalı mil çaplarına sahip 21 boyut

THK, al ve yerleştir makineleri ve tıbbi cihazların üretimi için talaş üretim ekipmanı ve bileşenlerine olan talepte beklenen istikrarlı bir artışla birlikte, standart minyatür vidalı mil yelpazesini genişletiyor.

Miniature Ball Screw

Genel olarak, vidalı mil çapı 16 mm'den az olan vidalı millere minyatür vidalı miller denir.

THK, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için dokuz farklı hatve (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8 ve 10 mm) minyatür vidalı mil aralığına. Bu, vida mili çapı ve eğiminin 21 yeni standart kombinasyonunu oluşturur.

Model Vida mili çapı Hatve
MBF (konumlandırma için)
mbf

Eklenen vida mili çapları:
ø6, ø8, ø10, ø12

Standart çaplar:
ø 4~14 mm

Eklenen hatveler:
1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm

Standart hatveler:
1~4 mm
BLK (konumlandırma için)
blk_seimitu

Eklenen vida mili çapları:
ø8

Standart çaplar:
ø 15~50 mm

Eklenen hatveler:
8 mm

Standart hatveler:
10~50 mm
MTF (Taşıma için)
mtf

Eklenen vida mili çapları:
ø8, ø10, ø14

Standart çaplar:
ø 6~14 mm

Eklenen hatveler:
1 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm

Standart hatveler:
1~5 mm
BLK (Taşıma için)
blk_tennzou

Eklenen vida mili çapları:
ø8, ø10

Standart çaplar:
ø 15~50 mm

Eklenen hatveler:
8 mm, 10 mm

Standart hatveler:
10~50 mm

Katalog İndir

Lütfen THK bayinizden müsaitlik durumunu sorun.