Yüksek Sertlik ve Hassasiyete Sahip Manyetik Olmayan Bileşenler
Mıknatıslanmaya dayanıklı yüksek performanslı rulmanlar için özel alaşım
THK-NM1, rulmanlar için gerekli sertlik derecesine sahip manyetik olmayan özel bir alaşımdır. Bu alaşımdan yapılan ürünler, manyetik olmayan özellikler gerektiren ortamlarda mükemmel yük dayanımı, yüksek hassasiyet ve düşük sürtünmeli hareket sunar. Ayrıca, titanyum alaşımları ile kıyaslandığında korozyona karşı oldukça dirençlidir.
Resim 1 Özel alaşım THK-NM1'den yapılan THK ürünleri
THK, neredeyse tüm ürün yelpazesi için özel alaşım sunmaktadır. Bunlar arasında lineer kılavuzlar (lineer raylar), vidalı miller, oluklu miller ve çapraz makaralı rulmanlar bulunur.
Mükemmel manyetik olmayan özellikler
THK-NM1'in bağıl geçirgenliği 1,005'ten azdır. Mıknatıslanmaya karşı neredeyse tamamen dirençlidir ve bu nedenle güçlü manyetik alanlarda kullanım için idealdir.
Resim 2 THK-NM1'in sertliği ve bağıl geçirgenliği
Mükemmel yük değerleri
Özel bir ısıl işlemle bu rulmanlar, manyetik olmayan, östenitik çelikten yapılmış rulmanlardan çok daha yüksek bir yük oranıyla uygun bir sertliğe ulaşır. Uygulamalar, daha küçük bileşenlerin kullanılması mümkün olduğundan, genel olarak daha kompakt bir şekilde oluşturulabilir.
Düşük sürtünmeli, yüksek hassasiyetli hareketler
THK-NM1'in malzeme özellikleri, bir ön yüklemenin uygulanmasına izin verir. Sonuç, yüksek hassasiyete sahip, düşük sürtünmeli, geri tepmesiz hareketlerdir.
Resim 3 MRI tarayıcısında THK-NM1'den yapılmış doğrusal kılavuzlar
MRI tarayıcısındaki manyetik alanın lineer kılavuzların düzgün çalışma özellikleri üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.
Resim 4 Artık manyetizmanın bir elektron ışını üzerindeki etkisi
Elektron ışınını saptırabilecek hiçbir mıknatıslanma yoktur. Bu nedenle, ışın numuneyi doğru bir şekilde vurabilir ve kesin bir görüntü oluşturabilir.
Katalog İndir