Üstün Özelliklere Sahip Çift Sıralı Yüksek Hızlı Bilyalı Rulman
Yuvarlanma elemanı olarak masuraların kullanıldığı pivot yataklar, işleme merkezleri için döner tablalar, endüstriyel robotlar için mafsallar ve hız düşürücüler gibi çeşitli uygulamalarda yıllardır kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda artan talepleri karşılamak için daha güçlü pivot yataklara yönelik talepler var.
Buna cevaben, THK, yüksek performanslı, yüksek sertlikte çift sıralı eğik bilyalı rulman olan yeni Yüksek hızlı bilyalı rulman olan BWH'yi tanıttı.
Resim 1 Eğik bilyalı rulman BWH'nin yapısı
Üstün özelliklere sahip yüksek hızlı bilyalı rulman
BWH eğik bilyalı rulmanda bir kafes kullanarak, bilyalar düzgün bir şekilde hizalanmış bir şekilde çalışır. Yüksek hızda daha iyi çalışma özelliklerine ek olarak, BWH bilyalı rulman, makaralı rulmanlara kıyasla daha az ısı üretimi ile dengeli ve eşit hareket sunar. Bilyalı rulman aynı zamanda her yönde aynı yük değerlerine sahip masuralı rulmanlarla benzer şekilde yüksek bir sertlik ve eşmerkezlilik seviyesine ulaşır.
Resim 2 1200 dak-1'de BWH250 yatağı için düşük ısı üretimini gösteren diyagram
Kolay Kurulum
Rulman fabrikadan uygun bir ön yük ile beslendiğinden, ön yükün ayarlanması gerekli değildir. Ek olarak, rulmanın iç ve dış bileziklerindeki montaj delikleri, özel tutma plakaları olmadan kolay montaj sağlar.
BWH serisi şu anda yakın gelecekte eklenmesi planlanan daha büyük çaplı modellerle 100, 120 ve 200 mm iç çaplara sahip boyutlar içermektedir.
Kataloğu İndir