ISO 3408-2:2021(E)'ye uygun Yüksek Hızlı Bilyalı Vida, Kafesli Bilya Teknolojili Seri 1
ISO 3408-2:2021(E), Seri 1'e göre SDA-V tipi bilyalı vida, kompakt somununda iki önemli avantajı birleştirir: Optimize edilmiş bilya sirkülasyon sistemi ve Kafesli Bilya teknolojisi, 5000 dak-1 'e kadar yüksek hızı garanti eder. (DN değeri: 160.000). Bu tipin bilyalı kafessiz versiyonu bile 130.000'e kadar DN değerine izin verir. Bu nedenle her iki vidalı SDA türü de yüksek hızlı çalışmaya uygundur.
Yüksek Hızlı Bilyalı Vida SDA-V
Kafesli bilya teknolojisi kullanılarak bilyalar arasındaki sürtünme ortadan kaldırılır ve bilyalar arasında gres depoları oluşturulur. Bu, uzun servis ömrüne ve uzun süreli bakım gerektirmeyen çalışmaya olanak tanır. Ayrıca Kafesli Bilya teknolojisi, bilyaların karşılıklı çarpışmasını önleyerek, geleneksel vidalı millere kıyasla gürültü emisyonunu 5dB azaltmaktadır.
Kompakt DIN somununun dış çapı %30 daha küçüktür ve bu nedenle çok daha az kütle ve ağırlığa sahiptir.
Bilyalı vida SDA-V, 10 - 50 mm şaft çaplarında ve 4 - 100 mm hatve aralığında mevcuttur. kataloğu indir PDF