Robot El ve Sıkma Üniteli Adaptif Seri
Otomasyon sektörünün öncüsü olan THK, farklı şekil ve boyutlara sahip çok çeşitli iş parçalarını hassas bir şekilde kavrama becerisinde yeni standartlar belirleyen uyarlanabilir robot el ve kelepçe serisini tanıtıyor. Bu yenilik, üretim hatlarının üretkenliğini ve esnekliğini önemli ölçüde artırmayı vaat ediyor.
Çizim 1 Körüklü vantuzlara ve uyarlanabilir bağlama ünitesine sahip uyarlanabilir robot eli
Adaptif TNH serisi, iş parçalarını 12 körüklü vantuz ve dahili kısma valfi ile emen adaptif robot elini ve çiftler halinde düzenlenen ve aynı zamanda farklı şekillerdeki iş parçalarını da tutabilen adaptif kelepçe ünitesini içerir. TNH serisinin gücü, her bir iş parçası için el değiştirmeye gerek olmaması, karmaşık şekilli iş parçalarının bile tek bir uyarlanabilir el ile sabit bir şekilde alınabilmesi veya kavranabilmesi ve robotun iş parçasını aynı yönde taşıyabilmesi ve konumlandırabilmesidir. Ayrıca elin kendisi küçük ve hafif olduğundan işbirlikçi robotlara ve endüstriyel robotlara montaj için idealdir. Uyarlanabilir robot elinin montaj flanşı, ilgili endüstriyel robota veya servis robotu standardı ISO 9409-1-50-4-M6'ya uygun robotlara doğrudan monte edilebilir.
Çizim 2 Uyarlanabilir el için uygulamalar
Çizim 3 Uyarlanabilir bağlama ünitesine yönelik uygulamalar
TNH uyarlamalı serisinin işleyebileceği iş parçaları, gıda, ilaç, kozmetik, ev eşyaları, çantalar, mekanik parçalar, plastik ürünler, preslenmiş levhalar, dökümler, seramikler vb. dahil olmak üzere çok çeşitli tür ve şekillerde mevcuttur.