Üretim Yolumuzu Değiştirmek
Son endüstri teknolojilerini destekleyen ürünleri sunuyoruz.
Tüm dünya çapında en ileri teknolojiye sahip ürünler üretmek için üretim hatlarında yüksek kalitede ekipman kullanmak gereklidir. THK'nın görevlerinden biri de, üretimdeki bu ihtiyacı karşılamak ve ürün kalitemizi daha üst seviyelere taşımaktır.
Yarı iletken üretim ekipmanı
Yarı iletken çipleri imal eden ekipman , -- BT türevi ürünlerin beyinleri olarak da adlandırılabilir -- çip işlenmesinde yüksek hassasiyete ve yüksek verimliliğe sahip olmalıdır. Çünkü yarı iletken çipler boyut olarak çok küçüktür, üretim ekipmanı, alet hareketini 10.000. milimetre sırasından kontrol etmelidir. Bu kontrolü güvenli bir şekilde gerçekleştiren teknolojiye baktığınızda, THK'nın Minyatür LM kızaklarını , Minyatür Vidalı Millerini ve diğer ürünlerinin kullanıldığını görürsünüz.

Elektronik parça monte edicileri ve endüstriyel robot taşıma sistemleri
Cep telefonları, dijital kameralar ve diğer aletlerin hepsi elektrik devresi levhaları kullanırlar. Bu levhalar üzerine IC’leri ve diğer elektronikleri monte eden elektronik parça monte edici , mikron düzende ve saniye biriminde araç yönlendirmesi için LM Kızaklarımızı kullanır. Bununla birlikte, endüstriyel robotlar, taşıt sistemleri ve diğer büyük üretim makineleri de yönlendirme bölümlerinde LM kızaklarını kullanır. THK teknolojileri birçok üretim alanında bulunabilir.

THK ürünleri birçok endüstri alanında kullanılır. Diğer THK ürünlerinin tipik uygulama örnekleri için "Endüstri Uygulamalarını" tıklayın.