下載
特色
1. 長壽命
在搭載最大可搬質量時,實現了行駛壽命10,000公里的長壽命。此外,可根據使用條件計算出LM導軌和滾珠絲杠的行駛壽命。
2. 長期免維護
直線導軌內部採用了帶滾珠保持器的LM導軌,滾珠絲杠採用了能夠適量供給潤滑油的潤滑裝置QZ,實現了長期免維護。
3. 適合長行程的高速搬運
我們提供多種滾珠絲杠的導程變種。使用適合長行程搬運的執行器,最大可實現1800mm/s的高速運轉。
4. 智慧型結構
在大部分的單元中,標準感應器是裝在引動器內部,因此引動器非常精巧 (這不適用於 US6)。 對於其他感應器選項,感應器則是安裝於單元的外部。
US8: 1 個感應器 (起始位置);USW12、16 和 20: 3 個感應器 (起始位置和末端)。
5. 客戶組裝的簡易化
由於桌子上配有定位孔,基座上配有定位孔和長孔,客戶在安裝/組裝時可以作為組裝標準,簡化了操作。
6. 多樣化系列
這些單元能配合各種行程長度,從 100mm 至 1,700mm,增量為 50mm。 此外也提供多種滾珠螺桿導程類型,能讓客戶選擇最適合其需求的單元。