下載
特徵
1. 四方向等負荷

各條滾珠處於45°的接觸角位置,因而內滑塊的額定負荷可均勻施加到4個方向(徑向、反徑向和橫向)上。因此可用於任何安裝方向。
2. 高精度

直線導向部由即使在預壓下也能平穩運動的4列圓弧型溝槽組成,可得無間隙高剛性的導軌。
另外,負荷變動引起的摩擦阻力的變化被控制到最小,追從高精度進給的需要。
3. 高剛性
因採用U形斷面形狀的外側導軌,增強了對力矩和扭矩的剛性。

4. 保持器效果(SKR)
SKR因滾珠保持器的效果,提高了油脂的保持性,實現了長期免保養。
(SKR20/26只在LM導軌部採用滾珠保持器,滾珠螺桿部上安裝了QZ潤滑裝置)
此外,其LM導軌部、滾珠螺桿部的基本動額定負荷比傳統的還大,因而使用壽命長。

高潤滑性

採用鋼珠保持器消除了滾珠之間的摩擦,大幅度地提高了扭矩特性。因此減少了扭矩變動,具有優異的潤滑性能。
圖:SKR和KR的扭矩變動值的比較
高潤滑性

LM導軌部和滾珠螺桿部(只SKR33/46)採用滾珠保持器,消除了滾珠與滾珠之間的衝突聲音。實現了低噪音、運動聲音輕。
圖:SKR4610A和KR4610A雜訊的比較